20210366
20210366
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 6,62 € |
50 - 99 | 5,30 € |
100 - 199 | 4,97 € |
200 - 499 | 4,63 € |
500 + | 4,30 € |
Tamaño de la horquilla | 6x24 |
---|---|
Mano de hilo | Mano derecha |
Tipo de rosca | Grueso |
d1 tol. H9 | 6.0 |
l1 ±0.5 | 24.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
l2 | 43.0 |
l3 | 36.0 |
Peso g | 21.0 |
l4 | 9.0 |
w1 | 6.0 |
w2 | 6.0 |
w3 | 12.0 |
w4 | 12.0 |
Finalizar | Acero inoxidable |
Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar