20210588
20210588
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 84,57 € |
50 - 99 | 67,66 € |
100 + | 63,43 € |
Tamaño de la horquilla | 20x40 |
---|---|
Mano de hilo | Mano derecha |
Tipo de rosca | Afinado |
d1 tol. H9 | 20.0 |
l1 ±0.5 | 40.0 |
d2 | M20 |
d3 | 34.0 |
l2 | 105.0 |
l3 | 80.0 |
Peso g | 550.0 |
l4 | 30.0 |
w1 | 20.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 40.0 |
w4 | 40.0 |
Finalizar | Acero inoxidable |
Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar