20210717
20210717
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 12,50 € |
50 - 99 | 10,00 € |
100 - 199 | 9,38 € |
200 - 499 | 8,75 € |
500 + | 8,13 € |
Tamaño de la horquilla | 8x32 |
---|---|
Mano de hilo | Mano izquierda |
Tipo de rosca | Afinado |
d1 tol. H9 | 8.0 |
l1 ±0.5 | 32.0 |
d2 | M8 |
d3 | 14.0 |
l2 | 58.0 |
l3 | 48.0 |
Peso g | 54.0 |
l4 | 12.0 |
w1 | 8.0 |
w2 | 8.0 |
w3 | 16.0 |
w4 | 16.0 |
Finalizar | Acero inoxidable |
Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar