20210908
20210908
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 163,05 € |
50 - 99 | 130,44 € |
100 + | 122,29 € |
Tamaño de la horquilla | 25x50 |
---|---|
Mano de hilo | Mano izquierda |
Tipo de rosca | Grueso |
d1 tol. H9 | 25.0 |
l1 ±0.5 | 50.0 |
d2 | M24 |
d3 | 42.0 |
l2 | 132.0 |
l3 | 100.0 |
Peso g | 1100.0 |
l4 | 36.0 |
w1 | 25.0 |
w2 | 25.0 |
w3 | 50.0 |
w4 | 50.0 |
Finalizar | Acero inoxidable |
Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar