Menu Search

Junta universal individual 10.0 48.0 Acero

Estas juntas universales simples con ranura se utilizan en sistemas mecánicos donde el movimiento giratorio debe transmitirse a través de ejes desalineados. Están fabricadas en acero y pueden flexionarse un máximo de 45 grados por junta. Son duraderas, pueden soportar cargas pesadas, son resistentes a la corrosión y al desgaste.
Referencia de Essentra:

20214982

Número de pieza del fabricante:

20214982

19 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Bore dia Ranura
d1 tol. H7 10.0
d2 22.0
l1 48.0
l2 24.0
l3 12.0
w1 tol. JS9 3.0
w2 11.4
Peso g 100.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros