Menu Search

Junta universal individual 40.0 160.0 Acero

Estas juntas universales simples con cojinetes de rodillo de agujas y diámetro redondo se utilizan en sistemas mecánicos donde el movimiento giratorio debe transmitirse a través de ejes desalineados. Están fabricadas en acero y pueden flexionarse un máximo de 45 grados por junta. Son duraderas, soportan grandes cargas y son resistentes a la corrosión.
Referencia de Essentra:

20215439

Número de pieza del fabricante:

20215439

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Bore dia Diámetro redondo
d1 tol. H7 40.0
d2 80.0
l1 160.0
l2 80.0
l3 39.0
Peso g 4600.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros