Menu Search

Junta universal individual 30.0 122.0 Acero

Estas juntas universales simples con cojinetes de rodillo de agujas y ranura se utilizan en sistemas mecánicos donde el movimiento giratorio debe transmitirse a través de ejes desalineados. Están fabricadas en acero y pueden flexionarse un máximo de 45 grados por junta. Son duraderas, soportan grandes cargas y son resistentes a la corrosión.
Referencia de Essentra:

20215484

Número de pieza del fabricante:

20215484

1 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Bore dia Ranura
d1 tol. H7 30.0
d2 58.0
l1 122.0
l2 61.0
l3 29.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 33.3
Peso g 1850.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros