20215514
20215514
Cantidad | Precio unitario |
---|
Bore dia | Ranura |
---|---|
d1 tol. H7 | 50.0 |
d2 | 95.0 |
l1 | 190.0 |
l2 | 95.0 |
l3 | 46.0 |
w1 tol. JS9 | 14.0 |
w2 | 53.8 |
Peso g | 7600.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.