20216450
20216450
Cantidad | Precio unitario |
---|
Bore dia | Ranura |
---|---|
d1 tol. H7 | 8.0 |
d2 | 16.0 |
l1 | 40.0 |
l2 | 20.0 |
l3 | 11.0 |
w1 tol. JS9 | 2.0 |
w2 | 9.0 |
Peso g | 50.0 |
Material | Acero inoxidable 304 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.