20214074
20214074
Cantidad | Precio unitario |
---|
d1 tol. H7 | 20.0 |
---|---|
d2 | 42.0 |
d3 | 42.0 |
l1 min | 500.0 |
l1 max | 800.0 |
l2 | 82.0 |
Carrera L3 | 300.0 |
w1 | 18.0 |
w1 tol. JS9 | 6.0 |
w2 | 22.8 |
Shaft | 21x25x6 |
Peso g | 3660.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar