20214739
20214739
Cantidad | Precio unitario |
---|
d1 tol. H7 | 30.0 |
---|---|
d2 | 58.0 |
d3 | 58.0 |
l1 min | 350.0 |
l1 max | 420.0 |
l2 | 122.0 |
Carrera L3 | 70.0 |
w1 | 29.0 |
w1 tol. JS9 | 8.0 |
w2 | 33.3 |
Shaft | 32x38x8 |
Peso g | 5170.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar