Menu Search

Arandelas de seguridad BSP Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

This kit is made of a selection of bonded imperial o-ring made of a steel washer and nitrile (NBR 80) ring. The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Referencia de Essentra:

10385227

Número de pieza del fabricante:

490041

14 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 54,18 €
5 + 51,48 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

54,18 €

1 x 54,18 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural:Negro
Material completo Acero suave; Goma de nitrilo butadieno 80
Material del sello Nitrilo NBR 80
Tipo de rosca BSP
Fijaciones compatibles 1/8 a 1 BSP
Tipo de arandela Kit de arandelas de seguridad de variante imperial
Código de material 4016930090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros