Menu Search

Arandela de presión 1/8 BSP Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

Esta junta tórica vulcanizada negra combina una arandela de acero y una anilla de nitrilo (NBR 80) para ofrecer un sellado en la aplicación con fluidos hidráulicos o aceites lubricantes para motores. Este sello es adecuado para el estándar BSP.
Referencia de Essentra:

10385401

Número de pieza del fabricante:

490070

20 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2172 €
500 + 0,2063 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

21,72 €

100 x 0,2172 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural:Negro
Material completo Acero suave; Goma de nitrilo butadieno 80
Material del sello Nitrilo NBR 80
Tipo de rosca BSP
Fijaciones compatibles 1/8 BSP
Tipo de arandela Arandela autocentrada
Código de material 7318220091

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros