Menu Search

Arandela de presión 1/4 BSP Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

This black self-centering bonded washer combines a steel washer and nitrile NBR 80 seal to provide a stronger seal than a conventional washer.
Referencia de Essentra:

10385418

Número de pieza del fabricante:

490071

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2602 €
500 + 0,2366 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

26,02 €

100 x 0,2602 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural:Negro
Material completo Acero suave; Goma de nitrilo butadieno 80
Material del sello Nitrilo NBR 80
Tipo de rosca BSP
Fijaciones compatibles 1/4 BSP
Tipo de arandela Arandela autocentrada
Código de material 7318220091

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros