Menu Search

Arandela de presión M24 Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

Esta junta tórica vulcanizada negra combina una arandela de acero y una anilla de nitrilo (NBR 80) para ofrecer un sellado en la aplicación con fluidos hidráulicos o aceites lubricantes para motores. Este sello es adecuado para el estándar métrico.
Referencia de Essentra:

10385531

Número de pieza del fabricante:

490086

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,813 €
500 + 0,7723 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

81,30 €

100 x 0,813 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural:Negro
Material completo Acero suave; Goma de nitrilo butadieno 80
Material del sello Nitrilo NBR 80
Tipo de rosca Métrico
Fijaciones compatibles M24
Tipo de arandela Arandela autocentrada
Código de material 7318220091

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros