Menu Search

Arandela de presión 1-1/2 BSP Acero suave; NBR 80 Nitrilo NBR 80

This black bonded o-ring combines a steel washer and nitrile (NBR 80) ring to provide a seal in application with hydraulic fluids or engine lubricating oils. This seal is suitable for BSP Standard.
Referencia de Essentra:

10388419

Número de pieza del fabricante:

492251

45 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,7974 €
500 + 1,7075 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

179,74 €

100 x 1,7974 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural:Negro
Material completo Acero suave; Goma de nitrilo butadieno 80
Material del sello Nitrilo NBR 80
Tipo de rosca BSP
Fijaciones compatibles 1-1/2 BSP
Tipo de arandela Arandela autocentrada
Código de material 7318220091

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros