Los limitadores de ángulo de fibra óptica están fabricados en nylon natural y negro. Diseñado para ofrecer protección contra roturas y torceduras en cualquier aplicación de fibra óptica. Opciones disponibles con clasificación UL94 V0 y UL94 V2.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Hole Size | Panel Thickness Range | Longitud del espaciador | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10111925 | 0,1892 € - 0,1992 € | En producción |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
|
|||||
0,175 € - 0,1939 € | 1919 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
0,2012 € - 0,223 € | En producción |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,1827 € - 0,1923 € | En producción |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
|
||||||
0,2012 € - 0,223 € | En producción |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
5,162 € - 5,434 € | 744 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||||||
0,2017 € - 0,2445 € | 19000 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
||||||
0,2012 € - 0,223 € | En producción |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,2012 € - 0,223 € | En producción |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
0,1962 € - 0,2376 € | 51932 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
||||||
0,175 € - 0,1939 € | En producción |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,175 € - 0,1939 € | En producción |
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
0,259 € - 0,273 € | 456 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar