Menu Search

Mini Swing Handle Locks

En stock

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Finalizar Material del pestillo Tipo de llave Compra
2,73 € - 3,822 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
Poliamida color negro
Zamak
Sin llave
20125073 20,46 € - 28,644 € 4 En stock
28.5 mm
Pulvicubierto en negro
Zamak
Llave europea
3,55 € - 4,97 € 108 En stock
29.0 mm
Poliamida color negro
Zamak
Sin llave
3,73 € - 5,222 € 5968 En stock
29.0 mm
Poliamida color negro
Zamak
Sin llave
20126421 8,496 € - 8,496 € 23 En stock
28.5 mm
Poliamida color negro
PA
Sin llave
17,46 € - 24,444 € 146 En stock
24.5 mm
Poliamida color negro
Zamak
Misma llave
17,46 € - 24,444 € 353 En stock
28.5 mm
Poliamida color negro
Zamak
Misma llave
8,496 € - 8,496 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.5 mm
Poliamida color negro
PA
Sin llave
8,496 € - 8,496 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.5 mm
Poliamida color negro
PA
Sin llave
135 En stock
39.0 mm
Poliamida color negro
Aleación de zinc
Sin llave
17,46 € - 24,444 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.5 mm
Sin acabado
Aleación de zinc
Misma llave
20,46 € - 28,644 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.5 mm
Sin acabado
Aleación de zinc
Misma llave
2,73 € - 3,822 € 87 En stock
36.0 mm
Poliamida color negro
Aleación de zinc
Sin llave
  • de 2
Asa oscilante 50.0 mm 25.0 mm Zamak Negro

20121242

Rango de precios
3,822 € - 2,73 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    83.5 mm
  • Anchura del asa
    36.0 mm
  • Altura de la carcasa
    25.0 mm
  • Agarre máximo
    25.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    50.0 mm
Asa oscilante 100.0 mm 25.0 mm Zamak Negro

20125073

Rango de precios
28,644 € - 20,46 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Longitud del asa
    110.0 mm
  • Anchura del asa
    35.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Agarre máximo
    28.5 mm
Asa oscilante 50.0 mm 25.0 mm Zamak Negro

20121204

Rango de precios
4,97 € - 3,55 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • Longitud del asa
    83.5 mm
  • Anchura del asa
    36.0 mm
  • Altura de la carcasa
    29.0 mm
  • Agarre máximo
    29.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    50.0 mm
Asa oscilante 50.0 mm 25.0 mm Zamak Negro

20121198

Rango de precios
5,222 € - 3,73 €

Niveles de existencias
5968 En stock
Atributos
  • Longitud del asa
    83.5 mm
  • Anchura del asa
    36.0 mm
  • Altura de la carcasa
    29.0 mm
  • Agarre máximo
    29.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    50.0 mm
Asa oscilante 75.0 mm 25.0 mm PA Negro

20126421

Rango de precios
8,496 € - 8,496 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Longitud del asa
    85.0 mm
  • Anchura del asa
    35.0 mm
  • Altura de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Agarre máximo
    28.5 mm
Asa oscilante 100.0 mm 25.0 mm Zamak Negro

20119409

Rango de precios
24,444 € - 17,46 €

Niveles de existencias
146 En stock
Atributos
  • Longitud del asa
    110.0 mm
  • Anchura del asa
    35.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Agarre máximo
    24.5 mm
Asa oscilante 100.0 mm 25.0 mm Zamak Negro

20119416

Rango de precios
24,444 € - 17,46 €

Niveles de existencias
353 En stock
Atributos
  • Longitud del asa
    110.0 mm
  • Anchura del asa
    35.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Agarre máximo
    28.5 mm
Asa oscilante 75.0 mm 25.0 mm PA Negro

20078607

Rango de precios
8,496 € - 8,496 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    85.0 mm
  • Anchura del asa
    35.0 mm
  • Altura de la cabeza
    11.5 mm
  • Agarre máximo
    24.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    75.0 mm
Asa oscilante 75.0 mm 25.0 mm PA Negro

20078584

Rango de precios
8,496 € - 8,496 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    85.0 mm
  • Anchura del asa
    35.0 mm
  • Altura de la cabeza
    11.5 mm
  • Agarre máximo
    26.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    75.0 mm
Asa oscilante 50.0 mm 25.0 mm Aleación de zinc Negro

20059972


Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • Longitud del asa
    83.5 mm
  • Anchura del asa
    36.0 mm
  • Agarre máximo
    39.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    50.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    25.0 mm
Asa oscilante 100.0 mm 25.0 mm Aleación de zinc Negro

20070472

Rango de precios
24,444 € - 17,46 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    110.0 mm
  • Anchura del asa
    35.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Agarre máximo
    26.5 mm
Asa oscilante 100.0 mm 25.0 mm Aleación de zinc Negro

20070465

Rango de precios
28,644 € - 20,46 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    110.0 mm
  • Anchura del asa
    35.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Agarre máximo
    26.5 mm
Asa oscilante 50.0 mm 25.0 mm Aleación de zinc Negro

20059958

Rango de precios
3,822 € - 2,73 €

Niveles de existencias
87 En stock
Atributos
  • Longitud del asa
    83.5 mm
  • Anchura del asa
    36.0 mm
  • Agarre máximo
    36.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    50.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    25.0 mm