Menu Search

Montura de vibración M3 10.0 mm 10.0 mm Acero;Goma

Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia de acero zincado naturales ofrecen un control de la vibración y reducen el ruido. Se pueden utilizar para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración.
Referencia de Essentra:

10281925

Número de pieza del fabricante:

497721

262 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
70 - 349 3,5321 €
350 + 3,356 €
Paquete estándar: 70

Solicitar en múltiplos de 70

Precio total:

247,25 €

70 x 3,5321 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Método de montaje Roscado
Orientación Female to Female
Medida de la rosca M3
Material de base Goma;Acero
Material completo Acero;Goma
Código de material 4016930090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros