Menu Search

Monturas tipo sándwich y espárrago

En stock

Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.

Código De La Serie: SR5495

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro general Tipo Altura general Compra
3,503 € - 3,6876 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
1
5,6298 € - 5,926 € 100 En stock
2
5,254 € - 5,5303 € 1640 En stock
24.0 mm
3
4,5034 € - 4,7411 € 100 En stock
2
4,5178 € - 4,7554 € 26 En stock
25.4 mm
1
2,4462 € - 2,5756 € 6556 En stock
2
4,5178 € - 4,7554 € Solicite el plazo de entrega aquí
2
9,1132 € - 9,5928 € Solicite el plazo de entrega aquí
2
4,4547 € - 4,6868 € 6033 En stock
M4
2
25.0 mm
3,55 € - 3,7363 € 64 En stock
M3
10.0 mm
4
10.0 mm
4,6953 € - 4,9439 € 199 En stock
M4
15.0 mm
4
20.0 mm
4,7366 € - 4,9854 € 4166 En stock
M4
2
20.0 mm
11,3085 € - 11,9051 € 49 En stock
M8
40.0 mm
4
45.0 mm
4,4547 € - 4,6868 € 7606 En stock
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
3,6036 € - 3,7931 € 67 En stock
M4
10.0 mm
1
27.0 mm
4,3725 € - 4,6021 € 5064 En stock
M6
20.0 mm
1
45.0 mm
5,2222 € - 5,4969 € 67 En stock
M6
25.0 mm
1
65.0 mm
9,1415 € - 9,617 € 45 En stock
M8
30.0 mm
1
85.0 mm
5,2222 € - 5,4969 € 18 En stock
M6
25.0 mm
4
25.0 mm
9,1415 € - 9,617 € 2361 En stock
M8
30.0 mm
4
35.0 mm
  • de 7
Montura de vibración 12.7 mm Acero;Goma

10164280

Rango de precios
3,6876 € - 3,503 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    1
  • Diámetro general
    12.7 mm
  • Material completo
    Goma de neopreno; Acero al carbono
  • Código de material
    3926909790
Montura de vibración 14.3 mm Acero;Goma

10164266

Rango de precios
5,926 € - 5,6298 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Goma de neopreno; Acero al carbono
  • Código de material
    3926909790
Montura de vibración 24.0 mm Acero;Goma

10164297

Rango de precios
5,5303 € - 5,254 €

Niveles de existencias
1640 En stock
Atributos
  • Tipo
    3
  • Diámetro general
    24.0 mm
  • Material completo
    Goma de neopreno; Acero al carbono
  • Código de material
    3926909790
Montura de vibración 11.1 mm Acero;Goma

10164235

Rango de precios
4,7411 € - 4,5034 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Goma de neopreno; Acero al carbono
  • Código de material
    3926909790
Montura de vibración 25.4 mm Acero;Goma

10164273

Rango de precios
4,7554 € - 4,5178 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Diámetro general
    25.4 mm
  • Material completo
    Goma de neopreno; Acero al carbono
  • Código de material
    3926909790
Montura de vibración 11.1 mm Acero;Goma

10164228

Rango de precios
2,5756 € - 2,4462 €

Niveles de existencias
6556 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Goma de neopreno; Acero al carbono
  • Código de material
    4016930090
Montura de vibración 11.1 mm Acero;Goma

10164242

Rango de precios
4,7554 € - 4,5178 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Goma de neopreno; Acero al carbono
  • Código de material
    3926909790
Montura de vibración 12.7 mm Acero;Goma

10426975

Rango de precios
9,5928 € - 9,1132 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Goma de neopreno; Acero al carbono
  • Código de material
    3926909790
Montura de vibración 15.0 mm 15.0 mm Acero;Goma

10282175

Rango de precios
4,6868 € - 4,4547 €

Niveles de existencias
6033 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    3926300090
Montura de vibración 10.0 mm 10.0 mm Acero;Goma

10281925

Rango de precios
3,7363 € - 3,55 €

Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Medida de la rosca
    M3
  • Altura general
    10.0 mm
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 15.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

10281963

Rango de precios
4,9439 € - 4,6953 €

Niveles de existencias
199 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    20.0 mm
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 15.0 mm 10.0 mm Acero;Goma

10282168

Rango de precios
4,9854 € - 4,7366 €

Niveles de existencias
4166 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
  • Código de material
    4016930090
Montura de vibración 40.0 mm 45.0 mm Acero;Goma

10282083

Rango de precios
11,9051 € - 11,3085 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    45.0 mm
  • Diámetro general
    40.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 15.0 mm 15.0 mm Acero;Goma

10281956

Rango de precios
4,6868 € - 4,4547 €

Niveles de existencias
7606 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    15.0 mm
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 10.0 mm 15.0 mm Acero;Goma

10281710

Rango de precios
3,7931 € - 3,6036 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M4
  • Altura general
    27.0 mm
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 20.0 mm 15.0 mm Acero;Goma

10281758

Rango de precios
4,6021 € - 4,3725 €

Niveles de existencias
5064 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    45.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 25.0 mm 25.0 mm Acero;Goma

10281796

Rango de precios
5,4969 € - 5,2222 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    65.0 mm
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 30.0 mm 35.0 mm Acero;Goma

10281833

Rango de precios
9,617 € - 9,1415 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    85.0 mm
  • Diámetro general
    30.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 25.0 mm 25.0 mm Acero;Goma

10282014

Rango de precios
5,4969 € - 5,2222 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    25.0 mm
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma
Montura de vibración 30.0 mm 35.0 mm Acero;Goma

10282052

Rango de precios
9,617 € - 9,1415 €

Niveles de existencias
2361 En stock
Atributos
  • Tipo
    4
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    35.0 mm
  • Diámetro general
    30.0 mm
  • Material completo
    Acero zincado;Goma