Menu Search

Montura de vibración M4 15.0 mm 20.0 mm Acero;Goma

Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia de acero zincado naturales ofrecen un control de la vibración y reducen el ruido. Se pueden utilizar para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración.
Referencia de Essentra:

10281963

Número de pieza del fabricante:

497725

119 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
40 - 199 4,6737 €
200 + 4,4387 €
Paquete estándar: 40

Solicitar en múltiplos de 40

Precio total:

186,95 €

40 x 4,6737 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Método de montaje Roscado
Orientación Female to Female
Medida de la rosca M4
Material de base Goma;Acero
Material completo Acero;Goma
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros