Menu Search

Montura de vibración M8 30.0 mm 30.0 mm Acero;Goma

Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia de acero zincado naturales ofrecen un control de la vibración y reducen el ruido. Se pueden utilizar para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración.
Referencia de Essentra:

10282045

Número de pieza del fabricante:

497733

21 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 8,109 €
100 + 7,7015 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

162,18 €

20 x 8,109 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Método de montaje Roscado
Orientación Female to Female
Medida de la rosca M8
Material de base Goma;Acero
Material completo Acero;Goma
Código de material 4016930090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros