Menu Search

Montura de vibración M16 100.0 mm 50.0 mm Acero

Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia de acero zincado negras ofrecen un control de la vibración y reducen el ruido. Se pueden utilizar para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración.
Referencia de Essentra:

10282137

Número de pieza del fabricante:

497742

16 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
8 - 39 48,5187 €
40 + 46,095 €
Paquete estándar: 8

Solicitar en múltiplos de 8

Precio total:

388,15 €

8 x 48,5187 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Método de montaje Roscado
Orientación Female to Female
Medida de la rosca M16
Material de base Goma;Acero
Material completo Acero;Goma
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros