Menu Search

Montura de vibración Redonda M6 Acero;Goma

Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia de acero zincado naturales ofrecen un control de la vibración y reducen el ruido. Se pueden utilizar para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración.
Referencia de Essentra:

10282410

Número de pieza del fabricante:

497770

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
45 - 224 4,3506 €
225 + 4,1335 €
Paquete estándar: 45

Solicitar en múltiplos de 45

Precio total:

195,78 €

45 x 4,3506 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Método de montaje Roscado
Orientación Male
Medida de la rosca M6
Material de base Goma;Acero
Material completo Acero;Goma
Código de material 4016930090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros