Menu Search

Montura de vibración Redonda M10 Acero;Goma

Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia de acero zincado naturales ofrecen un control de la vibración y reducen el ruido. Se pueden utilizar para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración.
Referencia de Essentra:

10282533

Número de pieza del fabricante:

497782

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 12,8015 €
100 + 12,1535 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

256,03 €

20 x 12,8015 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Método de montaje Roscado
Orientación Male
Medida de la rosca M10
Material de base Goma;Acero
Material completo Acero;Goma
Código de material 4016999790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros