Menu Search

Montura de vibración Redonda 6-32 Goma; Acero al carbono

Esta base antivibración está fabricada en goma de neopreno negra con espárragos roscados de acero moldeados en su interior. Se utiliza en aplicaciones de maquinaria donde se esperan vibraciones. Estas bases disminuyen la vibración y pueden reducir el ruido.
Referencia de Essentra:

10164228

Número de pieza del fabricante:

QM1T

8456 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 2,4349 €
500 + 2,3126 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

243,49 €

100 x 2,4349 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Método de montaje Roscado
Orientación De hembra a macho
Medida de la rosca 6-32
Material de base Goma de neopreno
Material completo Goma de neopreno; Acero al carbono
Color Negro
Código de material 4016930090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros