Menu Search

Montura de vibración Redonda M6 Goma; Acero al carbono

This vibration mount is manufactured from black neoprene rubber with brass threaded studs moulded in. Used in machinery applications where vibrations are expected. These mounts dampen vibration and can reduce noise.
Referencia de Essentra:

10164297

Número de pieza del fabricante:

QM8

1640 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 5,2281 €
500 + 4,9669 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

522,81 €

100 x 5,2281 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Forma Redonda
Método de montaje Roscado
Orientación De macho a macho
Medida de la rosca M6
Material de base Goma de neopreno
Material completo Goma de neopreno; Acero al carbono
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros