Menu Search

Montura de vibración Redonda M4 Goma;Acero

Las patas antigolpes y antivibraciones de goma natural de alta resistencia de color negro ofrecen un control de la vibración y reducen el ruido. Se pueden utilizar para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración.
Referencia de Essentra:

10170434

Número de pieza del fabricante:

SDD-DIA-1515-M4

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 2,8466 €
500 + 2,7045 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

284,66 €

100 x 2,8466 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Método de montaje Roscado
Orientación De hembra a macho
Medida de la rosca M4
Material de base Goma
Material completo Goma natural:Acero
Color Negro
Código de material 4016930090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros