Menu Search

Montura de vibración Redonda M6 Goma;Acero

Las patas antigolpes y antivibraciones de goma natural de alta resistencia de color negro ofrecen un control de la vibración y reducen el ruido. Se pueden utilizar para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración.
Referencia de Essentra:

10170458

Número de pieza del fabricante:

SDD-DIA-2025-M6

300 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 3,4109 €
500 + 3,2405 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

341,09 €

100 x 3,4109 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Forma Redonda
Método de montaje Roscado
Orientación De hembra a macho
Medida de la rosca M6
Material de base Goma
Material completo Goma natural:Acero
Color Negro
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros