Menu Search

Montura de vibración M4 15.0 mm 15.0 mm Goma;Acero

Las patas antigolpes y antivibraciones de goma natural de alta resistencia de color negro ofrecen un control de la vibración y reducen el ruido. Se pueden utilizar para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración.
Referencia de Essentra:

10170465

Número de pieza del fabricante:

SDD-DII-1515-M4

2364 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 3,4109 €
500 + 3,2405 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

341,09 €

100 x 3,4109 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Forma Redonda
Método de montaje Roscado
Orientación Female to Female
Medida de la rosca M4
Material de base Goma
Material completo Goma natural:Acero
Color Negro
Código de material 4016930090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros