Menu Search

Resorte de gas multiposición 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

Este soporte de gas multiposición está fabricado con una varilla de acero y un tubo de acero al carbono recubierto de polvo epoxi. También denominado resorte de gas, la multiposición se mantiene en todo el recorrido, y la tuerca de bloqueo aplica una lenta fricción a la varilla, que se mantiene en posición. Este número de pieza incluye: 2 soportes de gas con juntas de bola, 4 ojos, 1 llave Allen y un folleto de instrucciones.
Referencia de Essentra:

10202777

Número de pieza del fabricante:

1253212

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 111,42 €
5 + 105,85 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

111,42 €

1 x 111,42 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Potencia ajustable
Medida de la rosca M6
Color Negro
Accesorios incluidos 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
Acabado del cuerpo Revestimiento de polvo epoxi
Material del cilindro Acero
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros