Menu Search

Pasacables 25.4 mm 11.1 mm PA Natural

Este pasacables con bloqueo superior y clip dual de fijación se cierra en el orificio y es de montaje con punta de flecha. Está hecho de nylon natural con clasificación UL.
Referencia de Essentra:

10014356

Número de pieza del fabricante:

LWS-A-2-4-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1403 €
5000 - 9999 0,1262 €
10000 - 24999 0,1136 €
25000 + 0,102 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

140,30 €

1000 x 0,1403 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Montaje a presión
Material PA
Tipo de silla Rectangular
Diámetro del orificio compatible 4.7 mm
Profundidad 5.6 mm
Altura 35.1 mm
Altura interior 25.4 mm
Anchura interior 11.1 mm
Grosor máximo del panel 3.2 mm
Anchura general 15.4 mm
Rango de grosor del panel 3.2 mm
Material completo Poliamida
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
UL/CSA Descripción UL E71558
Tipo 7

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros