Menu Search

Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 32.0 Acero

El pasamuros de bola lineal abierto Superbola se utiliza para proporcionar un movimiento suave y de alta precisión en aplicaciones exigentes. Tiene una capacidad de carga tres veces superior a la de los rodamientos normales y una vida útil 27 veces más larga. Tiene un diseño abierto que permite el uso con rieles de soporte para ejes.
Referencia de Essentra:

20157111

Número de pieza del fabricante:

20157111

5 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 22,06 €
10 - 19 19,85 €
20 - 49 18,75 €
50 - 99 17,65 €
100 + 15,44 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

22,06 €

1 x 22,06 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
l2 22.7
l3 1.35
Dyn. load C max. N 1260.0
w1 6.5
Static load C0 max. N 1290.0
Peso g 18.0
Material Acero
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros