Menu Search

Pasamuros de bola lineal abierta Superbola

En producción

Los pasamuros de bola lineal abiertos Superbola están diseñados para proporcionar un movimiento suave y de alta precisión en aplicaciones exigentes. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Este tipo de pasamuros tiene una capacidad de carga tres veces superior y una vida útil 27 veces más larga que los pasamuros lineales tradicionales. Además, está concebido para su uso exclusivo con ejes endurecidos. Presentan un diseño con una parte abierta que permite su uso con rieles de soporte para ejes.

Proporciona autoalineación, lo que prolonga la vida útil al minimizar la fricción entre el eje y las bolas y permitir ligeros desajustes entre el eje y el rodamiento.

Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas de envasado de alimentos y procesos de fabricación.

  • Este tipo de pasamuros tiene una capacidad de carga tres veces superior y una vida útil 27 veces más larga que los pasamuros lineales tradicionales.
  • Presentan un diseño con una parte abierta que permite su uso con rieles de soporte para ejes.
  • Proporcionan autoalineación, lo que prolonga la vida útil al minimizar la fricción entre el eje y las bolas.
Material: Acero niquelado, Acero Código De La Serie: SRL1743, SRL1742

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 w1 Compra
18,4482 € - 26,35 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.7
1320.0
16.0
26.0
1.35
36.0
9.0
35,9232 € - 51,3249 € Solicite el plazo de entrega aquí
81.8
2900.0
30.0
47.0
1.90
68.0
14.0
21,7274 € - 31,0361 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.3
1720.0
20.0
32.0
1.65
45.0
9.0
16,3326 € - 23,3353 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.7
1260.0
12.0
22.0
1.35
32.0
6.5
69,2019 € - 98,8629 € Solicite el plazo de entrega aquí
77.4
8100.0
50.0
75.0
2.70
100.0
22.5
28,783 € - 41,1171 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.8
2850.0
25.0
40.0
1.90
58.0
11.5
51,3778 € - 73,3909 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.4
5900.0
40.0
62.0
2.20
80.0
19.5
21,6534 € - 30,9304 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.7
1320.0
16.0
26.0
1.35
36.0
9.0
58,5815 € - 83,6939 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.4
5900.0
40.0
62.0
2.20
80.0
19.5
19,4849 € - 27,831 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.7
1260.0
12.0
22.0
1.35
32.0
6.5
33,8499 € - 48,3631 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.8
2850.0
25.0
40.0
1.90
58.0
11.5
69,1808 € - 98,8312 € Solicite el plazo de entrega aquí
77.4
8100.0
50.0
75.0
2.70
100.0
22.5
41,4979 € - 59,2797 € Solicite el plazo de entrega aquí
81.8
2900.0
30.0
47.0
1.90
68.0
14.0
26,0962 € - 37,2772 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.3
1720.0
20.0
32.0
1.65
45.0
9.0
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 36.0 Acero

20157135

Rango de precios
26,35 € - 18,4482 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Pasacable de bola lineal 30.0 47.0 68.0 Acero

20157197

Rango de precios
51,3249 € - 35,9232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    81.8
  • l3
    1.90
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 45.0 Acero

20157159

Rango de precios
31,0361 € - 21,7274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 32.0 Acero

20157111

Rango de precios
23,3353 € - 16,3326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Pasacable de bola lineal 50.0 75.0 100.0 Acero

20157234

Rango de precios
98,8629 € - 69,2019 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 58.0 Acero

20157173

Rango de precios
41,1171 € - 28,783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Pasacable de bola lineal 40.0 62.0 80.0 Acero

20157210

Rango de precios
73,3909 € - 51,3778 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 36.0 Acero niquelado

20157944

Rango de precios
30,9304 € - 21,6534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Pasacable de bola lineal 40.0 62.0 80.0 Acero niquelado

20157982

Rango de precios
83,6939 € - 58,5815 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 32.0 Acero niquelado

20157937

Rango de precios
27,831 € - 19,4849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 58.0 Acero niquelado

20157968

Rango de precios
48,3631 € - 33,8499 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Pasacable de bola lineal 50.0 75.0 100.0 Acero niquelado

20157999

Rango de precios
98,8312 € - 69,1808 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Pasacable de bola lineal 30.0 47.0 68.0 Acero niquelado

20157975

Rango de precios
59,2797 € - 41,4979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    81.8
  • l3
    1.90
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 45.0 Acero niquelado

20157951

Rango de precios
37,2772 € - 26,0962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65