20157135
20157135
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 24,91 € |
10 - 19 | 22,42 € |
20 - 49 | 21,17 € |
50 - 99 | 19,93 € |
100 + | 17,44 € |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 36.0 |
l2 | 24.7 |
l3 | 1.35 |
Dyn. load C max. N | 1320.0 |
w1 | 9.0 |
Static load C0 max. N | 1640.0 |
Peso g | 22.0 |
Material | Acero |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.