20157173
20157173
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 38,87 € |
10 - 19 | 34,98 € |
20 - 49 | 33,04 € |
50 - 99 | 31,10 € |
100 + | 27,21 € |
d1 tol. h6 | 25.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 58.0 |
l2 | 43.8 |
l3 | 1.90 |
Dyn. load C max. N | 2850.0 |
w1 | 11.5 |
Static load C0 max. N | 3910.0 |
Peso g | 102.0 |
Material | Acero |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.