20157197
20157197
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 48,52 € |
10 - 19 | 43,67 € |
20 - 49 | 41,24 € |
50 - 99 | 38,82 € |
100 + | 33,96 € |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 68.0 |
l2 | 81.8 |
l3 | 1.90 |
Dyn. load C max. N | 2900.0 |
w1 | 14.0 |
Static load C0 max. N | 4850.0 |
Peso g | 155.0 |
Material | Acero |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.