20157234
20157234
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 93,46 € |
10 - 19 | 84,11 € |
20 - 49 | 79,44 € |
50 - 99 | 74,77 € |
100 + | 65,42 € |
d1 tol. h6 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
l2 | 77.4 |
l3 | 2.70 |
Dyn. load C max. N | 8100.0 |
w1 | 22.5 |
Static load C0 max. N | 11700.0 |
Peso g | 480.0 |
Material | Acero |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.