Menu Search

Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 45.0 Acero niquelado

El pasamuros de bola lineal abierto Superbola se utiliza para proporcionar un movimiento suave y de alta precisión en aplicaciones exigentes. Tiene una capacidad de carga tres veces superior a la de los rodamientos normales y una vida útil 27 veces más larga. Tiene un diseño abierto que permite el uso con rieles de soporte para ejes.
Referencia de Essentra:

20157951

Número de pieza del fabricante:

20157951

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 35,24 €
10 - 19 31,72 €
20 - 49 29,95 €
50 - 99 28,19 €
100 + 24,67 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

35,24 €

1 x 35,24 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
l2 31.3
l3 1.65
Dyn. load C max. N 1720.0
w1 9.0
Static load C0 max. N 2630.0
Peso g 51.0
Material Acero niquelado
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros