Menu Search

Pasacable de bola lineal 30.0 47.0 68.0 Acero niquelado

El pasamuros de bola lineal abierto Superbola se utiliza para proporcionar un movimiento suave y de alta precisión en aplicaciones exigentes. Tiene una capacidad de carga tres veces superior a la de los rodamientos normales y una vida útil 27 veces más larga. Tiene un diseño abierto que permite el uso con rieles de soporte para ejes.
Referencia de Essentra:

20157975

Número de pieza del fabricante:

20157975

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 56,04 €
10 - 19 50,44 €
20 - 49 47,63 €
50 - 99 44,83 €
100 + 39,23 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

56,04 €

1 x 56,04 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
l2 81.8
l3 1.90
Dyn. load C max. N 2900.0
w1 14.0
Static load C0 max. N 4850.0
Peso g 155.0
Material Acero niquelado
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros