Menu Search

Pasacable de bola lineal 40.0 62.0 80.0 Acero niquelado

El pasamuros de bola lineal abierto Superbola se utiliza para proporcionar un movimiento suave y de alta precisión en aplicaciones exigentes. Tiene una capacidad de carga tres veces superior a la de los rodamientos normales y una vida útil 27 veces más larga. Tiene un diseño abierto que permite el uso con rieles de soporte para ejes.
Referencia de Essentra:

20157982

Número de pieza del fabricante:

20157982

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 79,12 €
10 - 19 71,21 €
20 - 49 67,25 €
50 - 99 63,30 €
100 + 55,38 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

79,12 €

1 x 79,12 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
l2 60.4
l3 2.20
Dyn. load C max. N 5900.0
w1 19.5
Static load C0 max. N 6700.0
Peso g 300.0
Material Acero niquelado
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros