Menu Search

Pasamuros de bola lineal cerrado Superbola 16.0 26.0 36.0 Acero

El pasamuros de bola lineal cerrado Superbola se utiliza en aplicaciones exigentes y está diseñado para proporcionar un movimiento suave y de alta precisión. Este tipo de rodamiento tiene una capacidad de carga tres veces superior a la de los rodamientos normales y una vida útil 27 veces más larga, lo que los hace adecuados para usarse con ejes endurecidos.
Referencia de Essentra:

20157128

Número de pieza del fabricante:

20157128

82 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 19,59 €
10 - 19 17,63 €
20 - 49 16,65 €
50 - 99 15,67 €
100 + 13,71 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

19,59 €

1 x 19,59 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
l2 24.7
l3 1.35
No. de circuitos de bolas 5.0
Dyn. load C max. N 1250.0
Peso g 28.0
Material Acero
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros