20156404
20156404
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 235,99 € |
10 - 19 | 212,39 € |
20 - 49 | 200,59 € |
50 - 99 | 188,79 € |
100 + | 165,19 € |
d1 tol. h6 | 60.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 211.0 |
d3 tol. h4 | 134.0 |
d4 | 11.0 |
d5 | 17.5 |
d6 | 112.0 |
l3 | 10.8 |
No. de circuitos de bolas | 6.0 |
Squareness A µm | 25.0 |
Dyn. load C max. N | 7650.0 |
Static load C0 max. N | 20000.0 |
Peso g | 4500.0 |
Material | Acero |
Tipo | Circular Flange |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.