20156411
20156411
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 30,86 € |
10 - 19 | 27,77 € |
20 - 49 | 26,23 € |
50 - 99 | 24,69 € |
100 + | 21,60 € |
d1 tol. h6 | 8.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 16.0 |
l1 | 25.0 |
d3 tol. h4 | 32.0 |
d4 | 3.4 |
d5 | 6.5 |
d6 | 24.0 |
l3 | 3.3 |
No. de circuitos de bolas | 4.0 |
Squareness A µm | 12.0 |
Dyn. load C max. N | 260.0 |
Static load C0 max. N | 400.0 |
Peso g | 44.0 |
Material | Acero inoxidable |
Tipo | Circular Flange |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.