20156657
20156657
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 21,56 € |
10 - 19 | 19,40 € |
20 - 49 | 18,33 € |
50 - 99 | 17,25 € |
100 + | 15,09 € |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 36.0 |
d3 tol. h4 | 4.5 |
d4 | 8.0 |
d5 | 36.0 |
l3 | 4.4 |
No. de circuitos de bolas | 5.0 |
w1 | 35.0 |
Squareness A µm | 12.0 |
Dyn. load C max. N | 770.0 |
Static load C0 max. N | 1170.0 |
Peso g | 120.0 |
Material | Acero |
Tipo | Square Flange |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.