20156848
20156848
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 44,77 € |
10 - 19 | 40,29 € |
20 - 49 | 38,05 € |
50 - 99 | 35,82 € |
100 + | 31,34 € |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 68.0 |
d3 tol. h4 | 6.6 |
d4 | 11.0 |
d5 | 62.0 |
l3 | 6.5 |
No. de circuitos de bolas | 6.0 |
w1 | 60.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 1560.0 |
Static load C0 max. N | 2740.0 |
Peso g | 545.0 |
Material | Acero |
Tipo | Square Flange |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.