Menu Search

Pasacable de bola lineal Circular Flange 10.0 19.0 29.0 Acero

Pasamuros de bola lineal con brida circular utilizado en sistemas de movimiento lineal para un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Soporta temperaturas de entre -20 °C y +80 °C.
Referencia de Essentra:

20157463

Número de pieza del fabricante:

20157463

4 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 18,80 €
10 - 19 16,92 €
20 - 49 15,98 €
50 - 99 15,04 €
100 + 13,16 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

18,80 €

1 x 18,80 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
d3 tol. h4 40.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 29.0
l3 4.4
No. de circuitos de bolas 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Peso g 78.0
Material Acero
Tipo Circular Flange
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros