Menu Search

Pasacable de bola lineal Square Flange 10.0 19.0 29.0 Acero

Pasamuros de bola lineal con brida cuadrada utilizado en sistemas de movimiento lineal para un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. La brida facilita la instalación en la aplicación. Soporta temperaturas de entre -20 °C y +80 °C.
Referencia de Essentra:

20157487

Número de pieza del fabricante:

20157487

18 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 19,80 €
10 - 19 17,82 €
20 - 49 16,83 €
50 - 99 15,84 €
100 + 13,86 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

19,80 €

1 x 19,80 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
d3 tol. h4 4.5
d4 8.0
d5 29.0
l3 4.4
No. de circuitos de bolas 4.0
w1 30.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Peso g 78.0
Material Acero
Tipo Square Flange
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros