20157548
20157548
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 28,27 € |
10 - 19 | 25,44 € |
20 - 49 | 24,03 € |
50 - 99 | 22,62 € |
100 + | 19,79 € |
d1 tol. h6 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 19.0 |
l1 | 29.0 |
d3 tol. h4 | 40.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
d6 | 29..0 |
l3 | 4.4 |
No. de circuitos de bolas | 4.0 |
Squareness A µm | 12.0 |
Dyn. load C max. N | 370.0 |
Static load C0 max. N | 540.0 |
Peso g | 78.0 |
Material | Acero inoxidable |
Tipo | Circular Flange |
Código de material | 8482800090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.