Menu Search

Pasacable de bola lineal Square Flange 12.0 22.0 57.0 Acero

El pasamuros lineal de bola se utiliza en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. Tiene una brida cuadrada central y un rodamiento de mayor longitud, lo que aporta estabilidad al eje. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.
Referencia de Essentra:

20158071

Número de pieza del fabricante:

20158071

5 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 43,79 €
10 - 19 39,41 €
20 - 49 37,22 €
50 - 99 35,03 €
100 + 30,65 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

43,79 €

1 x 43,79 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 57.0
d3 tol. h4 42.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 32.0
l3 6.0
No. de circuitos de bolas 4.0
w1 32.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1200.0
Peso g 100.0
Material Acero
Tipo Square Flange
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros